- Lapp Brasil - Cabos, Conectores e Conectividade industrial
- Produtos
- Online-Catálogo
- Conectores industriais EPIC®
- Conectores retangulares
- Módulo do sistema modular EPIC® MH
Módulo do sistema modular EPIC® MH
Conectores modulares EPIC®, energia, sinais, dados, fibra óptica, ar comprimido em um conector. Ideal com cabos especiais ÖLFLEX. Utilização na robótica e no rack de quadros elétricos
- EPIC® MH 1 250A
- EPIC® MH 1 PE 250A
- EPIC® MH 2 100A
- EPIC® MH 2 40A
- EPIC® MH 3
- EPIC® MH 4
- EPIC® MH 6
- EPIC® MH 8
- EPIC® MH 12
- EPIC® MH 17
- EPIC® MH 20
- EPIC® MH 36
- EPIC® MH LWL Modul LC
- EPIC® MH Gigabit Modul
- EPIC® MH BUS
- Suporte de contato EPIC® MH barramento PIN 1x(4)
- EPIC® MH Coax 1.6mm
- EPIC® MH Coax 2.5mm
- EPIC® MH Potential set
- Módulo cego EPIC® MH 0
Top Links
- Cableworld
- Eventos e apresentações
- Lapp no mundo
- Formulário de e-mail
- Vendas e atendimento ao cliente
- Trabalhe Conosco