EPIC® modul removal tool for MC modules
For untighten and removing EPIC® MC modules from a modular frame
The removal tool is intended to remove built-in modules of the EPIC® MC system from the frames.
Vantagens
- Esta ferramenta serve para retirar os módulos montados das estruturas
 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
 - ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000168
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos