EPIC® Inserto Módular MC: PROFIBUS DP
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
O módulo PROFIBUS DP é adequado para a operação de barramento sem interrupção e possui um terminal de parafuso que garante a fácil instalação.
- Módulo Profibus DP para operação de campo de bus ininterrupta
 - Alavanca para a remoção rápida do módulo
 
Vantagens
- Operação de bus de campo ininterrupta ao puxar o conector
 - Taxa de transmissão de até 12 MBit/s
 - Fácil montagem com conexão rosqueada
 - Conexão de blindagem por alívio de tensão
 
Âmbitos de aplicação
- Engenharia industrial
 - Tecnologia de luz e som
 - Engenharia de controle
 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
 - Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
 
Tensão nominal em V
- 30 V
 
Corrente nominal em A
- 1 A
 
Pollution degree
- 3
 
Contatos
- Liga de cobre banhado a ouro
 
Números de contatos
- 2 / 4 + blindagem
 
Terminação do cabo
- Terminal de parafuso, para cabos Profibus
 
Ciclos de operação mecânica
- 100
 
Faixa de temperatura
- -20 °C ... +85 °C
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos