EPIC® Inserto Modular MC
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
O módulo de cobertura é ideal para reservar espaço para utilizações posteriores. Ele é adequado para prensas tipográficas ou sistemas de controle.
Módulo cego servindo de sinalizador para aplicações futuras
Vantagens
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
- Montagem de conectores individuais, adequados para diferentes aplicações
Âmbitos de aplicação
- Engenharia industrial
- Máquinas de impressão
- Engenharia de controle
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C, temporário até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos