EPIC® Inserto Modular MC: 10 pinos
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
O módulo de 10 polos pode ser selecionado com contato fêmea ou macho e pode ser utilizado, por exemplo, em prensas tipográficas e na engenharia mecânica e industrial.
Ideal para transmissão de dados
Código do Produto | Descrição do artigo | Tipo de contato | Número de contatos operacionais | Slots | Peça/emb. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo: 10 pin. | ||||||
10382400
| MCS 10 CM | Macho | 10 | 1 | 10 | |
10382500
| MCB 10 CM | Fêmea | 10 | 1 | 10 |
Vantagens
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
- Montagem de conectores individuais, adequados para diferentes aplicações
Âmbitos de aplicação
- Engenharia industrial
- Máquinas de impressão
- Engenharia de controle
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Tensão nominal em V
- IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Corrente nominal em A
- máx. 10 A
Pollution degree
- 3
Resistência de contato
- < 2 mOhm
Contatos
- Liga de cobre banhado a ouro/prata rígida
Números de contatos
- 10
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 0,14 - 2,5 mm²
Ciclos de operação mecânica
- 100
Testado pela VDE
- Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C, temporário até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos