- Lapp Brasil - Cabos, Conectores e Conectividade industrial
- Produtos
- Online-Catálogo
- Conectores industriais EPIC®
- Conectores retangulares
- EPIC Crimpeinsätze und Locator
EPIC Crimpeinsätze und Locator
Contatos EPIC® e ferramentas adequadas para uma conexão segura. Contatos individuais para montagem manual, bobinas para crimpagem de máquinas, ferramentas de montagem e máquinas para conector
- EPIC® TOOL DIE H-D 1.6, H-BE 2.5, MC 2.5, MH 4.0
- EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 stamped
- EPIC® TOOL DIE MC 3.6 machined
- TOOL DIE MC 3.6mm machined 16mm²
- Ferramenta EPIC® MH para contatos 4,0 mm
- TOOL DIE MC 6.0mm
- EPIC® TOOL DIE MH 8.0mm
- EPIC® TOOL LOC H-D 1.6, H-BE 2.5, MC 2.5
- EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 stamped
- EPIC® TOOL LOC MC 3.6 machined
- EPIC® TOOL DIE Koax
Top Links
- Cableworld
- Eventos e apresentações
- Lapp no mundo
- Formulário de e-mail
- Vendas e atendimento ao cliente
- Trabalhe Conosco