EPIC® MC 3.6 contatos usinados de 16 mm2

para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®

Os contatos usinados para uma seção transversal do condutor de 16 mm² são fornecidos em embalagens de 20 peças. Também é recomendado pedir os mordentes de crimpagem.

  • Contato de crimpagem para modulos de potência
  • Contatos branhados em prata e passivados
Código do Produto Descrição do artigoInsertosVersãoSeção transversal em mm²SuperfíciePeça/emb.
Contatos
44424014
EPIC® Modular SCEM AG 16 D=3.6Crimping contacts for HC2 modulesmacho16Ag20
44424015
EPIC® Modular BCEM AG 16 D=3.6Crimping contacts for HC2 modulesfêmea16Ag20
Talão circular para aterramento de proteção
44424029
EPIC® KB 16-4RTalão de cabo circular para conectar um fio protetor de 16 mm² ao quadro do móduloRinglug16-10

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000168
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Resistência de contato

  • < 1 mOhm

Contatos

  • Liga de cobre banhado a prata rígida

Ciclos de operação mecânica

  • 500

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos