Módulo de energia: HHC2
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
O módulo de alta corrente garante correntes elevadas como reserva suficiente de energia e possui contatos de crimpagem resistentes a vibração.
- Corrente elevada para reservas suficientes de potência
- Alavanca para a remoção rápida do módulo
Código do Produto | Descrição do artigo | Tipo de contato | Slots | Unidade de embalagem | |
---|---|---|---|---|---|
Módulo de energia: HHC2 | |||||
44424017
| MCS HHC2 | Macho | 2 | 10 | |
44424018
| MCB HHC2 | Fêmea | 2 | 10 |
Vantagens
- Alta transferência de corrente
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Âmbitos de aplicação
- Engenharia de máquinas e instalações
- Indústria robótica
- Engenharia de controle
- Energia renovável
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Tensão nominal em V
- 1000
Tensão nominal de impulso
- 8 kV
Corrente nominal em A
- 150
Pollution degree
- 3
Números de contatos
- 2
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 16 mm² ... 35 mm²
Material
- PA6
Ciclos de operação mecânica
- 500
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
- * Produto comercial, nenhum produto Lapp
- Devido a seções transversais reduzidas nos contatos de PE dos quadros, o contato de PE tem de ser adicionalmente protegido contra curtos-circuitos utilizando um circuito de proteção que oferece um tempo de quebra suficientemente curto (<0,25 s).
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos