Módulo de energia: HHC1
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
O módulo de alta corrente trabalha com correntes altas para garantir reserva suficiente e é ideal para a utilização na robótica e nos sistemas de controle.
- Corrente extremamente elevada para reservas suficientes de potência
- Alavanca para a remoção rápida do módulo
Vantagens
- Alta transferência de corrente
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Âmbitos de aplicação
- Engenharia de máquinas e instalações
- Indústria robótica
- Engenharia de controle
- Energia renovável
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Tensão nominal em V
- IEC: 1000 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Tensão nominal de impulso
- 8 kV
Corrente nominal em A
- 320
Pollution degree
- 3
Inflamabilidade
- UL94 V-0
Resistência de contato
- < 5 mOhm
Números de contatos
- 1
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 25 mm² até 95 mm²
Material
- PA
Ciclos de operação mecânica
- 500
Testado pela VDE
- Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
- * Produto comercial, nenhum produto Lapp
- Devido a seções transversais reduzidas nos contatos de PE dos quadros, o contato de PE tem de ser adicionalmente protegido contra curtos-circuitos utilizando um circuito de proteção que oferece um tempo de quebra suficientemente curto (<0,25 s).
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos