Módulo EPIC® MC: HC2
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
O módulo de alta corrente com terminal de parafuso com 2 polos garante uma flexibilidade elevada, graças à combinação de diferentes funções em um único produto.
- Módulo de alta potência 2 polos com conexão rosqueada
- Alavanca para a remoção rápida do módulo
Vantagens
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
- Conexão por parafuso até 25mm² para fácil montagem sem ferramentas especiais
Âmbitos de aplicação
- Engenharia industrial
- Máquinas de impressão
- Engenharia de controle
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Tensão nominal em V
- IEC: 1000 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Corrente nominal em A
- 82 A
Pollution degree
- 3
Resistência de contato
- < 2 mOhm
Contatos
- Liga de cobre banhado a prata rígida
Números de contatos
- 2
Terminação do cabo
- Terminação de parafuso: 10 - 25 mm²
Comprimento de decapagem (mm)
- 15
Ciclos de operação mecânica
- 100
Testado pela VDE
- Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.ºA870
- Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C, temporário até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
