Módulo EPIC® MC: HC3
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
O módulo de alta corrente e o de sinal podem ser combinados em uma carcaça, o que é adequado para prensas tipográficas e para a engenharia mecânica e industrial.
Alta transferência de corrente em um espaço pequeno
Vantagens
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
- Montagem de conectores individuais, adequados para diferentes aplicações
Âmbitos de aplicação
- Engenharia industrial
- Máquinas de impressão
- Engenharia de controle
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Tensão nominal em V
- IEC: 1000 V AC/DC
- UL: 600 V AC/DC
Corrente nominal em A
- 50 A
Pollution degree
- 3
Resistência de contato
- < 2 mOhm
Contatos
- Liga de cobre banhado a prata rígida
Números de contatos
- 3
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 1,5 - 10 mm²
Ciclos de operação mecânica
- 100
Testado pela VDE
- Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C, temporário até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
