EPIC® Módulo MC: engate rápido
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
O módulo com terminal de mola garante uma conexão rápida com pino de mola e possui 4 contatos. Ele pode ser utilizado, por exemplo, em prensas tipográficas.
Conexão rápida através de mola
Vantagens
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
 - Montagem de conectores individuais, adequados para diferentes aplicações
 
Âmbitos de aplicação
- Engenharia industrial
 - Máquinas de impressão
 - Engenharia de controle
 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
 - Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
 
Tensão nominal em V
- 400 V
 
Corrente nominal em A
- 14 A
 
Pollution degree
- 3
 
Resistência de contato
- 1,5 - 4 mOhm
 
Contatos
- Liga de cobre banhado a prata rígida
 
Números de contatos
- 4
 
Terminação do cabo
- Terminal de engate rápido: 0,5 - 2,5 mm²
 
Comprimento de decapagem (mm)
- 10
 
Ciclos de operação mecânica
- 100
 
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C, temporário até +125°C
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos