EPIC® MC Inserto Modular: RJ45

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

O módulo de alta corrente possui 4 contatos de energia e 8 contatos de dados e pode ser utilizado na engenharia mecânica e industrial e em sistemas de controle.

CAT.5-Performance

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesEnergia Eólica

Código do Produto Descrição do artigoTipo de contatoNúmero de contatos operacionaisSlotsPeça/emb.
Módulo: RJ 45 (ocupa 2 slots na estrutura)
10344300
MCS 8 RJ45Macho4 + 8 + PE25
10345300
MCB 8 RJ45Fêmea4 + 8 + PE25

Vantagens

  • A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
  • Montagem de conectores individuais, adequados para diferentes aplicações

Âmbitos de aplicação

  • Engenharia industrial
  • Engenharia de controle

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002641
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)

Tensão nominal em V

  • máx. 600V / máx. 125V

Corrente nominal em A

  • máx. 10 A / máx. 1,5 A

Pollution degree

  • 3

Contatos

  • Liga de cobre banhado a ouro

Números de contatos

  • 4 energia + 8 dados

Terminação do cabo

  • Potência: terminal de crimpagem: 0,14 - 2,5 mm², dados: IDC/terminal de perfuração: Cat5, AWG 24-26

Ciclos de operação mecânica

  • 100

Faixa de temperatura

  • -20 °C ... +85 °C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos