EPIC® Inserto Modular CE6326 MC: RJ45
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
O conector modular pode ser combinado idealmente com o cabo flexível de 4 pares ETHERLINE Cat. O cabo 5e combinado pode ser utilizado, por exemplo, na engenharia mecânica e industrial.
Conector RJ45 adequado para modulo RJ45
Vantagens
- Conector RJ45 para uso no módulo MCS 8 RJ45
Âmbitos de aplicação
- Engenharia industrial
- Engenharia de controle
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC000309
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Modulo para componente de rede ativa/unidade de rede
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000309
- Descrição da classe ETIM 6.0: Módulo para componentes de rede ativos
Tensão nominal em V
- máx. 125V
Corrente nominal em A
- máx. 1,5 A
Pollution degree
- 3
Contatos
- Liga de cobre banhado a ouro
Números de contatos
- 8 + 0 + PE
Terminação do cabo
- IDC / terminação de deslocamento do isolante:
Cat5, AWG 24-26
Ciclos de operação mecânica
- 100
Faixa de temperatura
- -20 °C ... +85 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos