MC 10.0 contatos usinados

para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®

Os contatos de crimpagem modulares 10.0 são adequados para as maiores seções transversais e correntes e a sua resistência é menor que 1 miliohm.

  • Contatos de crimpagem para seções transversais e correntes máximas
  • Contatos branhados em prata e passivados
Código do Produto Descrição do artigoInsertosVersãoSeção transversal em mm²SuperfíciePeça/emb.
Contatos
44424032
Modular SCEM AG 50 D=10.0Contatos de crimpagem para módulos HHC1macho50Ag10
44424035
Modular BCEM AG 50 D=10.0Contatos de crimpagem para módulos HHC1fêmea50Ag10
44424033
Modular SCEM AG 70 D=10.0Contatos de crimpagem para módulos HHC1macho70Ag10
44424036
Modular BCEM AG 70 D=10.0Contatos de crimpagem para módulos HHC1fêmea70Ag10
44424034
Modular SCEM AG 95 D=10.0Contatos de crimpagem para módulos HHC1macho95Ag10
44424037
Modular BCEM AG 95 D=10.0Contatos de crimpagem para módulos HHC1fêmea95Ag10
Mordentes de crimpagem para os contatos do módulo HHC1
44424038
TOOL DIE D=10.0/50 mm²Mordentes de crimpagem-50-1
44424039
TOOL DIE D=10.0/70 mm²Mordentes de crimpagem-70-1
44424040
TOOL DIE D=10.0/95 mm²Mordentes de crimpagem-95-1

Classificação ETIM 5

  • Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000796
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

Resistência de contato

  • < 1 mOhm

Material

  • Liga de cobre banhado a prata rígida

Ciclos de operação mecânica

  • 500

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos