EPIC® H-D 1.6 Contatos usinados

para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®

Machined EPIC H-D contacts are suitable for industrial data and signal transmission. Silver or gold plating guarantee reliable contacting.

  • High quality contacts for data and signal transmission with 1.6mm
  • Choice of silver or gold plating

CSARU

Código do Produto Descrição do artigoTipo de contatoSeção transversal do condutor em mm²Cross-section identificationSuperfícieComprimento de decapagem (mm)Peça/emb.
Contatos
13162000
H-D 1.6 usinadoMacho0.14 - 0.371Ag8,0100
13163000
H-D 1.6 usinadoFêmea0.14 - 0.371Ag8,0100
13162100
H-D 1.6 usinadoMacho0.52Ag8,0100
13163100
H-D 1.6 usinadoFêmea0.52Ag8,0100
13162200
H-D 1.6 usinadoMacho0.75 - 13Ag8,0100
13163200
H-D 1.6 usinadoFêmea0.75 - 13Ag8,0100
13162300
H-D 1.6 usinadoMacho1.54Ag8,0100
13163300
H-D 1.6 usinadoFêmea1.54Ag8,0100
13162400
H-D 1.6 usinadoMacho2.55Ag5,8100
13163400
H-D 1.6 usinadoFêmea2.55Ag5,8100
13162500
H-D 1.6 usinadoMacho0.14 - 0.371Au8,0100
13163500
H-D 1.6 usinadoFêmea0.14 - 0.371Au8,0100
13162600
H-D 1.6 usinadoMacho0.52Au8,0100
13163600
H-D 1.6 usinadoFêmea0.52Au8,0100
13162700
H-D 1.6 usinadoMacho0.75 - 13Au8,0100
13163700
H-D 1.6 usinadoFêmea0.75 - 13Au8,0100
13162800
H-D 1.6 usinadoMacho1.54Au8,0100
13163800
H-D 1.6 usinadoFêmea1.54Au8,0100
13162900
H-D 1.6 usinadoMacho2.55Au5,8100
13163900
H-D 1.6 usinadoFêmea2.55Au5,8100

Características do produto

  • High quality contacts for data and signal transmission with 1.6mm
  • Choice of silver or gold plating
  • Connection cross sections from 0.14mm² to 2.5mm² available for combined data and power transmission
  • With the appropriate tools, good contacting is created quickly and easily

Classificação ETIM 5

  • Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000796
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos