Ferramenta de compressão para contatos individuais
Crimping plier for EPIC® crimping contacts
Crimping plier for various interchangeable inserts for a safe crimping of EPIC® contacts for optimum current transmission and long durability
Crimping plier for various interchangeable crimping insertstool
Âmbitos de aplicação
- Harnessingshops
- Service technician
Características do produto
- Crimping pliers are supplied in a tool case with plenty of space for inserts and a locators (not included)
- Opening lock that prevents the crimping tool from not being completely closed, manual unlocking possible
- Optimum lever ratio for effort saving crimping
- Ergonomic handle and optimum center of gravity for comfortable handling
- Crimp jaws close in parallel for optimum crimping result
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000168
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos