MC 6.0 contatos usinados

para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®

Os contatos usinados modulares 6.0 precisam ser utilizados junto com as ferramentas de crimpagem pneumáticas Klauke tipo EK 60/22-L.

Contatos branhados em prata e passivados

Código do Produto Article descriptionInsertosVersãoSeção transversal em mm²Cross-section identificationSuperfícieUnidade de embalagem
Contatos
44424019
MC SCEM AG 16 D=6.0Contatos de crimpagem para módulos HHC2macho161Ag20
44424022
MC BCEM AG 16 D=6.0Contatos de crimpagem para módulos HHC2fêmea161Ag20
44424020
MC SCEM AG 25 D=6.0Contatos de crimpagem para módulos HHC2macho252Ag20
44424023
MC BCEM AG 25 D=6.0Contatos de crimpagem para módulos HHC2fêmea252Ag20
44424021
MC SCEM AG 35 D=6.0Contatos de crimpagem para módulos HHC2macho353Ag20
44424024
MC BCEM AG 35 D=6.0Contatos de crimpagem para módulos HHC2fêmea353Ag20

Classificação ETIM 5

  • Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000796
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

Resistência de contato

  • < 1 mOhm

Material

  • Liga de cobre banhado a prata rígida

Ciclos de operação mecânica

  • 500

  • * Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos