FLEXIMARK® Etiqueta de cabo LAM
Vantagens
- Folha laminada protege a área de texto contra diferentes cepas
- Podem ser utilizados e rotulados de diversas formas, por exemplo, com uma caneta marcadora ou com as fitas Dymo® (6 e 9 mm de largura)
- São fornecidos numa caixa prática com 100 marcadores, que pode ser facilmente fixada ao cinto
Âmbitos de aplicação
- For cable marking
- Para a marcação no local
- Aplicações internas
- Pode ser montado diretamente no cabo com cintas de cabo de plástico
Características do produto
- A ação prolongada do calor e dos raios UV podem originar a descoloração do produto
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Cor de fornecimento
- Yellow
Material
- Etiqueta : UV estabilizado polipropileno livre de halogênio (PP)
- Folha laminada : livre de halogênio e poliéster resistente à UV (0-PET)
Faixa de temperatura
- -10°C até +60°C
- Temperatura mínima de trabalho: +10°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.