FLEXIMARK® Porta-caracteres PTE
Porta-caracteres PTE FLEXIMARK® para a marcação de cabos com tiras de caracteres ou etiquetas na cor nu. Os porta-caracteres são fixados no cabo com cintas de cabo.
Vantagens
- Proteção adicional contra a radiação UV e diversos químicos
- Garantem uma elevada flexibilidade: Os porta-caracteres podem ser cortados de acordo com o comprimento desejado
Âmbitos de aplicação
- Indicado para FLEXIMARK® Flexilabels LFL, assim como para fitas industriais DYMO®
- Para marcação de cabos/conduítes
- Montagem com cintas de cabos de 2,6 mm ou fixação com parafusos e rebites usando tampas de extremidade
Escopo de fornecimento
- Entrega em um saco plástico ou em uma caixa (ver imagem) : os porta- caracteres em saco plástico já estão pré - cortados em um tamanho particular
Classificação ETIM 5
- ID da classe ETIM 5.0: EC002248
- Descrição da classe ETIM 5.0: Suporte para material de identificação
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002248
- Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para material de identificação
Material
- Polietileno livre de halogênio
Faixa de temperatura
- -75°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.