FLEXIMARK® Porta-caracteres PTEF / CAB
Porta-caracteres PTEF FLEXIMARK® para a marcação de cabos com tiras de caracteres ou etiquetas na cor nu.
PTEF 9,5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Vantagens
- Redução de custos, pois o tempo de corte é eliminado
- Etiquetas de identificação LFL de PC, adaptadas aos diferentes tamanhos porta-caracteres, que se podem introduzir com facilidade
- Proteção adicional contra a radiação UV e diversos químicos
Âmbitos de aplicação
- Indicado para FLEXIMARK® Flexilabels LFL, assim como para fitas industriais DYMO®
- Para marcação de cabos/conduítes
- Montagem com cintas de cabos de 2,6 mm ou fixação com parafusos e rebites usando tampas de extremidade
Escopo de fornecimento
- PTEF: sem cintas de cabo CAB: com cintas de cabo (135x2,6 mm)
Classificação ETIM 5
- ID da classe ETIM 5.0: EC002248
- Descrição da classe ETIM 5.0: Suporte para material de identificação
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002248
- Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para material de identificação
Material
- Polietileno livre de halogênio
Faixa de temperatura
- -75°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.