Produtos e Soluções
DESENVOLVENDO PRODUTOS E SOLUÇÕES DE MANEIRA SUSTENTÁVEL
Um produto produzido de forma sustentável requer processos e estruturas adequadas ao longo de toda a cadeia de valor. Estamos trabalhando nisso para minimizar a pressão sobre o planeta causada por nossos produtos durante a produção e nas instalações do cliente. Queremos usar os recursos com responsabilidade, em vez de simplesmente consumi-los. Portanto, estamos desenvolvendo conceitos de produtos sustentáveis para o uso mais eficiente dos recursos naturais, a eficiência material do produto e o manuseio ambientalmente correto de produtos químicos e resíduos. Esses conceitos são implementados e integrados em nosso portfólio inovador a longo prazo.
Para isso, desenvolvemos os primeiros prensa-cabos sem chumbo do mundo. Por quê? Porque temos a certeza de que a única maneira de ter sucesso no futuro é começar a pensar no amanhã hoje. Isso também se aplica ao uso de soluções de conexão adequadas para suas aplicações e projetos. Desenvolvemos produtos sustentáveis antes que as leis ou regulamentos nos obriguem a fazê-lo como parte integrante de nossa responsabilidade corporativa.
Com o que estamos comprometidos no site do produto:
- Um design de cabo e conector que é amigável ao consumo e à produção.
- Produtos projetados para confiabilidade e durabilidade com altos padrões de qualidade: prometemos menos tempos de inatividade, menores despesas de manutenção e um custo total de propriedade (TCO) minimizado durante toda a vida útil. Isso também significa minimizar o uso de recursos.
- O uso global de materiais ecológicos e, ao mesmo tempo, evitando substâncias de grande preocupação. Nesse sentido, estamos pesquisando de forma proativa soluções inovadoras que substituem componentes de materiais potencialmente prejudiciais sempre que possível.
- Monitoramento global de regulamentações de materiais: somos auxiliados por uma rede abrangente de empresas para monitorar, analisar e implementar regulamentações globais em relação aos materiais usados.
- Gestão sustentável de fornecedores, que vem se mostrando uma ferramenta eficaz principalmente no que diz respeito às matérias-primas.
- Evitando desperdícios de produção desnecessários, reciclagem de resíduos e eliminação segura de resíduos perigosos.
Exemplo de produto: SKINTOP® MS
O primeiro portfólio mundial de prensa-cabos de latão sem chumbo vem da LAPP. Desde 2020, os modelos mais comuns de nossos prensa-cabos SKINTOP® e SKINDICHT® testados e comprovados estão disponíveis como versões sem chumbo, tornando-o uma alternativa de produto sustentável e orientada para o futuro na linha padrão. Os produtos sem chumbo são identificados pela abreviatura LF no final do part number do item.
Isso significa que já estamos cumprindo as futuras diretivas REACH e RoHS - antes que a isenção para um conteúdo de chumbo de até 4% expire.