FLEXIMARK® Colar fechado
FLEXIMARK® Colar livre de halogênio são porta-caractere para marcação de fios antes da montagem , livre de halogênio e retardadores de chama
Instalação antes da montagem, pois o colar de marcação está fechado
Vantagens
- Proteção acrescida contra riscos
 - Resistente e proteção flexível
 - Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)
 
Características do produto
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
 
Observação
- Colar de marcação adequado para etiquetas LMB
 
Escopo de fornecimento
- Colares de marcação sem etiquetas
 
Classificação ETIM 5
- ID da classe ETIM 5.0: EC002248
 - Descrição da classe ETIM 5.0: Suporte para material de identificação
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002248
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para material de identificação
 
Cor de fornecimento
- Transparent
 
Material
- PVC
 
Faixa de temperatura
- -40°C até +80°C
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
 - FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.