Marcador do cabo em branco WM BW
WM BW Rótulos de envolvimento em branco são marcadores de vinil com uma folha transparente de proteção para a marcação de cabos com uma caneta.
Canetas identificadoras no catálogo da web
Vantagens
- Etiqueta envolvente com película de proteção
- Quando o marcador é aplicado sobre o cabo, a folha transparente cobre o campo de inscrição, protegendo-o contra abrasão, umidade, óleo e solventes ligeiros.
- Identificação simples
Âmbitos de aplicação
- For cable marking
- As designações podem ser escritas com lápis, caneta esferográfica, caneta ou outro marcador sobre o campo de inscrição branco
- Aplicações internas
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Material
- Tiras em vinil, material de suporte à base de silicone, livre de halogênio
Faixa de temperatura
- -35°C até +70°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.