FLEXIMARK® Colar de encaixe
Luvas de marcação FLEXIMARK® para a identificação dos condutores monopolares antes ou após a montagem. São grampeados ou suspensos nos cordões (mecanismo snap-on).
- Possibilidade de instalação após a montagem mediante mecanismo Snap-On
- Snap-On 2-3,5/15 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Vantagens
- Proteção acrescida contra riscos
- Resistente e proteção flexível
- Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)
Características do produto
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Observação
- Colar de marcação adequado para etiquetas LMB
Escopo de fornecimento
- Colares de marcação sem etiquetas
Classificação ETIM 5
- ID da classe ETIM 5.0: EC002248
- Descrição da classe ETIM 5.0: Suporte para material de identificação
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002248
- Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para material de identificação
Cor de fornecimento
- Transparent
Material
- Polietileno livre de halogênio
Faixa de temperatura
- -40°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.