Canetas identificadoras MS
Canetas MS para marcação manuscrita de marcadores de cabo . O texto é resistente à água, manchas e intempéries .
Vantagens
- Para a identificação individual e duradoura com etiquetas
- A marcação é impermeável, indelével e resistente a intempéries
- Apagador integrado
Âmbitos de aplicação
- For CD, glass, plastic, metal, foil and more
- Largura da linha: 0,4 mm
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000187
- Descrição da classe ETIM 5.0: Marcador
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000187
- Descrição da classe ETIM 6.0: Marcador
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.