Fita básica
Vantagens
- Elevada resistência a bases, óleos, graxas, derivados de óleo e solventes aromáticos
- Resistente a radiação UV (versão preta)
Âmbitos de aplicação
- Cinta de cabos multifunções para muitas aplicações
Norm references / Approvals
- Número do E-File: E352714
- Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000046
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos
Material
- Poliamida 6.6
- Livre de halogênio
Faixa de temperatura
- -40°C a +85°C Temperatura de instalação: -10°C a +60°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos