FLEXIMARK® Porta-caracteres PGS
Porta-caracteres PGS FLEXIMARK® para a marcação de componentes na indústria elétrica (por exemplo, painel de controle) com tiras de caracteres ou etiquetas na cor nu.
PGS 1-285 BK included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Vantagens
- Auto-adesivo em muitas superfícies
 - O protetor de etiquetas transparente garante uma proteção adicional às etiquetas ou tiras de caracteres
 
Âmbitos de aplicação
- Indicado para FLEXIMARK® Flexilabels LFL, assim como para fitas industriais DYMO®
 - Marcação de grupos de componentes no âmbito da construção de painéis de controle
 - Fixação: colar ou fixar com parafusos ou rebites a temperaturas >+45°C
 
Características do produto
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
 
Classificação ETIM 5
- ID da classe ETIM 5.0: EC002248
 - Descrição da classe ETIM 5.0: Suporte para material de identificação
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002248
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para material de identificação
 
Cor de fornecimento
- Preto, branco, cinza
 
Material
- Plástico ABS
 
Faixa de temperatura
- -20°C até +45°C
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
 - FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.