EPIC® H-Q 5 PE

Protection earth contacts for EPIC® H-Q 5 und H-Q 7 series

Crimpable and thus vibration-proof PE protective conductor contact for rectangular connector inserts EPIC® H-Q 5 and EPIC® H-Q 7.

Crimpable PE protective conductor contact for inserts EPIC® H-Q and EPIC® H-Q 7.

Componentes de automação complementares da LAPPAlimento e BebidasEngenharia de máquinas e instalaçõesTrilhoEnergia EólicaAdequado para uso externoExcelente alívio de tensãoRobusto

cRUus

Código do Produto Descrição do artigoVersãoSeção transversal (mín.) em mm²Seção transversal (máx.) em mm²Comprimento de decapagem (mm)Peça/emb.
10431605
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 0.75 ... 1.0 mm²macho0,7517,410
10431615
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 1.5 mm²macho1,51,57,410
10431625
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2.5 mm²macho2,52,57,410
10431640
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 4.0 mm²macho447,410
10432605
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 0.75 ... 1.0 mm²fêmea0,7517,410
10432615
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 1.5 mm²fêmea1,51,57,410
10432625
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2.5 mm²fêmea2,52,57,410
10432640
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 4.0 mm²fêmea447,410

Âmbitos de aplicação

  • For use with EPIC® H-Q 5 and EPIC® H-Q 7 rectangular connector inserts.

Características do produto

  • Crimp connection creates a vibration-proof connection, ensures maximum contacting reliability between contact and cable and is suitable for automated assembly.
  • Silver coating with tarnish protection for high electrical conductivity and thermal conductivity.
  • Suitable for conductor cross-sections up to 4.0 mm².

Classificação ETIM 5

  • Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000796
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

Resistência de contato

  • < 2 mOhm

Terminação do cabo

  • Crimp termination: 0.75 mm² ... 4.0 mm²

Material

  • brass silver plated CuZn / Ag

Ciclos de operação mecânica

  • 500

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos