EPIC® Contatos coaxiais MC
para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®
O condutor interno e o colar externo do cabo coaxial são conectados ao contato com solda.
- Seleção de contatos entre 50 e 75 ohms
- Todos os contatos são de alta qualidade banhados a ouro
Características do produto
- Terminação para soldagem: O condutor interno e a blindagem do cabo coaxial são soldados
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000796
- Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos