EPIC® H-D 7usinados
Insertos multipolares para contato de crimpar usinado
O inserto padrão compacto possui contatos usinados e é adequado, por exemplo, para sistemas de controle e para a fabricação de máquinas e aparelhos.
- Inserto padronizado poderoso e compacto
- Para contatos usinados para processamento rápido com a ferramenta de crimpagem
Vantagens
- Conector pequeno de elevado desempenho
- Contatos de crimpagem de desempenho elevado
Âmbitos de aplicação
- Construção de aparelhos e máquinas
- Engenharia de controle
Classificação ETIM 5
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000438
- Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V
- IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Tensão nominal de impulso
- 4 kV
Corrente nominal em A
- IEC: 10 A
UL: 10 A
CSA: 10 A
Pollution degree
- 3
Inflamabilidade
- UL94 V-0
Resistência de contato
- < 2 mOhm
Contatos
- Liga de cobre banhado a ouro/prata rígida
Números de contatos
- 7 + PE
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 0,14 - 2,5 mm²
Material
- Poliéster PBT
Ciclos de operação mecânica
- 500
Certificações
- Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C, temporário até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos