EPIC® M-D 1.0 D-Sub contatos estampados

para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®

  • Gold plated contacts in 2 quality levels
  • Para produção automática com máquina de crimpagem
  • Two crimp areas with wire and insulation crimp

CSARU

Código do Produto Descrição do artigoTipo de contatoSeção transversal do condutor em mm²SuperfícieComprimento de decapagem (mm)ObservaçãoPeça/emb.
Contatos
44429011
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500)Macho0.08 - 0.22Au (0,8 µm)2,5 + 0,51 bobina (emb.) = 500 contatos1
44429007
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)Fêmea0.08 - 0.22Au (0,8 µm)2,5 + 0,51 bobina (emb.) = 500 contatos1
44429013
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500)Macho0.08 - 0.22Au (0,1 µm)2,5 + 0,51 bobina (emb.) = 500 contatos1
44429009
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500)Fêmea0.08 - 0.22Au (0,1 µm)2,5 + 0,51 bobina (emb.) = 500 contatos1
44429012
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500)Macho0.22 - 0.56Au (0,8 µm)2,5 + 0,51 bobina (emb.) = 500 contatos1
44429008
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)Fêmea0.22 - 0.56Au (0,8 µm)2,5 + 0,51 bobina (emb.) = 500 contatos1
44429014
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500)Macho0.22 - 0.56Au (0,1 µm)2,5 + 0,51 bobina (emb.) = 500 contatos1
44429010
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)Fêmea0.22 - 0.56Au (0,1 µm)2,5 + 0,51 bobina (emb.) = 500 contatos1
44429030
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (10k)Macho0.22 - 0.56Au (0,1 µm)2,5 + 0,51 reel (PU) = 10.000 contacts1
44429031
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (10k)Fêmea0.22 - 0.56Au (0,1 µm)2,5 + 0,51 reel (PU) = 10.000 contacts1

Classificação ETIM 5

  • Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000796
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos