EPIC® MC 2.5 contatos estampados em carretel

para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®

The stamped contacts are coiled up in reels of 100 or 200 pieces for use with conductor cross-sections from 0.5 to 1.5 mm² and 1.5 to 2.5 mm².

  • Contatos branhados em prata e passivados
  • for very fast crimping with Hand crimping tool for contacts on reel
  • Two crimp areas with wire and insulation crimp

CSARU

Código do Produto Descrição do artigoTipo de contatoSeção transversal do condutor em mm²SuperfícieComprimento de decapagem (mm)ObservaçãoPeça/emb.
Contatos
11208000
EPIC® MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LIMacho0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,51 bobina (emb.) = 200 contatos1
11209000
EPIC® MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LIFêmea0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,51 bobina (emb.) = 200 contatos1
11208500
EPIC® MC SCBG AG 1.5-2.5 100 LIMacho1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,51 bobina (emb.) = 100 contatos1
11209500
EPIC® MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LIFêmea1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,51 bobina (emb.) = 100 contatos1

Características do produto

  • Stamped crimping contact silver plated on small reel
  • use Hand crimping tool 11147005 for cross section from 0.5 to 1.5mm²
    use Hand crimping tool 11147006 for cross section from 1.5 to 2.5mm²

Classificação ETIM 5

  • Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000796
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos