EPIC® MC 2.5 Contatos Estampados

para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®

Os contatos estampados para a seção transversal do condutor de 0,5 até 2,5 mm² estão disponíveis como contato fêmea e macho.

  • Contatos branhados em prata e passivados
  • Two crimp areas with wire and insulation crimp

CSARU

Código do Produto Descrição do artigoTipo de contatoSeção transversal do condutor em mm²SuperfícieComprimento de decapagem (mm)Peça/emb.
Contatos
11201000
MC 2.5 estampadoMacho0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,5100
11205000
MC 2.5 estampadoFêmea0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,5100
11202000
MC 2.5 estampadoMacho1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,5100
11206000
MC 2.5 estampadoFêmea1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,5100

Classificação ETIM 5

  • Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000796
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos