Suporte de contato EPIC® MH barramento PIN 1x(4)
Elevada flexibilidade devido à combinação aleatória de insertos em um conector
- Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado
- Módulo blindado para transmissão de dados e sinais. Indicado para Ethernet CAT.5e
Vantagens
- Módulo blindado para transmissão de dados e sinais. Indicado para Ethernet CAT.5e
- Sistema EPIC® MH é plugável com o padrão do mercado
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Indústria robótica
- Engenharia industrial
- Energia renovável
- Aplicações em ferrovias/construção de veículos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Tensão nominal em V
- 50
Tensão nominal de impulso
- 0,8 kV
Corrente nominal em A
- 10
Pollution degree
- 3
Inflamabilidade
- UL94 V-0
Números de contatos
- 4
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 0,14 - 2,5 mm²
Material
- PA
Ciclos de operação mecânica
- 500
Certificações
- Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
