UNITRONIC® LiYCY (TP) BK
Shielded data cable, twisted pairs, DIN 47100 colour code, Black/UV-resistant/Outdoors
UNITRONIC® LiYCY (TP) BK: Low-frequency PVC data cable DIN 47100 Twisted pairs Flame retardant Shielded, Instrumentation Control, Black, UV resistant, Outdoors
- (TP) = twisted pair - par torcido
- The classic for multi-functional use - in black
- UV resistant/ Outdoor use
Vantagens
- Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)
- A blindagem total minimiza as interferências elétricas
- Outdoor use according to European standards
Âmbitos de aplicação
- Pode ser usado no modo multifuncional em sistemas eletrônicos de computadores, equipamentos de controle eletrônico, máquinas de escritório, balanças, etc.
- Uso em interiores secos e úmidos
- Outdoor use according to European standards
Características do produto
- Boa proteção contra interferências capacitivas de campos elétricos externos (p. ex. cabo de correntes fortes)
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- UV resistant according to EN 50525-1
- Resistência ao ozônio
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0812
Projeto do produto
- Cordão de fios finos de cobre nu
- Isolamento do condutor em PVC
- Estrutura de par torcido (TP)
- Trança de cobre estanhado
- Outer sheath made of PVC
Outer sheath colour: black
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- DIN 47100, ver apêndice T9
Capacitância mútua
- C/C: aprox. 120 nF/km
C/S: aprox. 160 nF/km
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
Projeto do condutor
- Cordões de cobre de fios finos
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5°C até +70°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos