UNITRONIC® LiYCY-CY
Cabo de dados blindado com condutores blindados individuais
UNITRONIC® LiYCY-CY: Cabo de dados em PVC de baixa frequência, com código de cor DIN 47100, blindagem do condutor monopolar, blindagem total, flexível, retardante de chama, controle de instrumentação
Vantagens
- A blindagem total minimiza as interferências elétricas
- Os condutores com blindagem individual minimizam a diafonia no caso de cabos paralelos
Âmbitos de aplicação
- Quando houver necessidade de garantir uma transmissão de dados sem problemas em campos com forte interferência, são utilizados cabos com condutor blindado individual e blindagem total adicional.
- Uso em interiores secos e úmidos
Características do produto
- A blindagem do condutor pode ser utilizada como condutor externo
- Apesar da blindagem múltipla, o cabo permanece flexível
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0812
Projeto do produto
- Cordão de fios finos de cobre nu
- Isolamento do condutor em PVC
- Blindagem em trança de cobre estanhado em torno de cada condutor
- Revestimento interno em PVC sobre todos os condutores blindados
- Trança de cobre estanhado
- Outer sheath made of PVC
Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- DIN 47100, ver apêndice T9
Capacitância mútua
- aprox. 230 nF/km
Indutividade
- aprox. 0,2 mH/km
Projeto do condutor
- Cordão, fio fino
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 7,5 x diâmetro externo
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5°C até +70°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos