UNITRONIC® Li2YCY (TP) fios finos
Cabo de transmissão de dados blindado com isolamento do condutor de PE, cordões de fios finos e pares trançados
UNITRONIC® Li2YCY (TP) de fio fino: Cabo de dados em PVC com blindagem, LF, baixa capacitância, flexível, DIN 47100, pares trançados de condutor monopolar em PE, cabeamento de interface RS422/ RS485
Cabos para RS485/RS422
Vantagens
- A blindagem total minimiza as interferências elétricas
- Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)
Âmbitos de aplicação
- Particularmente apropriado para o cabeamento de sistemas de dados em taxas de transmissão de até 10 Megabit por segundo e é qualificado para as interfaces RS422 e RS485.
- Para a instalação fixa e uso flexível com limitações
- Uso em espaços secos ou úmidos
- Cabo de medição de sinal e de controle para a transmissão de sinais baixos e sensíveis e elevadas taxas de bits
- UNITRONIC® Li2YCYv (TP) com revestimento externo preto reforçado (Yv) com no mínimo 1,8 mm de espessura nominal média mínima do painel, foi construído para uso interno e externo, bem como para aplicações em que a utilização de revestimentos externos reforçados pode ser muito vantajosa
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0812
Projeto do produto
- Condutores: fio fino de cobre nu
- Isolação do condutor em polietileno (PE)
- Estrutura de par torcido (TP)
- Trança de cobre estanhado
- Outer sheath made of PVC
Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- DIN 47100, ver apêndice T9
Capacitância mútua
- A 800 Hz: máx. 60 nF/km
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
Projeto do condutor
- Cordão, fio fino
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
Atenuação de paradiafonia
- Até 1 MHz mín. 50 dB
- Até 10 MHz mín. 40 dB
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 2000 V
- Condutor/Terra: 1000 V
Impedância característica
- 100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5°C até +70°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
