UNITRONIC® LiYCY (TP) A

Cabo de transmissão de dados blindado com código de cor segundo a norma DIN 47100 e pares trançados - com aprovação UL/CSA

UNITRONIC® LiYCY (TP) A: Cabo de dados em PVC de baixa frequência, DIN 47100, UL CSA AWM, flexível, 0,34² Maxi TERMI-POINT®, pares trançados, com blindagem, controle de instrumentação

  • Para Avançar aqui: certificados UL e CSA
  • Outras dimensões/cores a pedido

Interferência de sinais

CEcRUusFire

Código do Produto Número de condutores e AWG por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre [kg/km]Peso [kg/km]
UNITRONIC® LiYCY (TP) A
0066202
2 x 2 x AWG26/75,51838
0066204
4 x 2 x AWG26/76,42458
0066205
5 x 2 x AWG26/76,63058
0066208
8 x 2 x AWG26/77,95385
0066210
10 x 2 x AWG26/78,755106
0066212
12 x 2 x AWG26/78,964113
0066216
16 x 2 x AWG26/710,287149
0066232
2 x 2 x AWG24/76,124,550
0066233
3 x 2 x AWG24/76,728,962
0066234
4 x 2 x AWG24/77,233,570
0066235
5 x 2 x AWG24/77,546,391
0066238
2 x 2 x AWG22/77,43871
0066239
3 x 2 x AWG22/78,145,195
0066240
4 x 2 x AWG22/78,854,6102
0066242
2 x 2 x AWG20/78,249,793
0066243
3 x 2 x AWG20/79,160,1102
0066244
4 x 2 x AWG20/710,278,7120
0066219
5 x 2 x AWG20/710,788,9156
0066220
6 x 2 x AWG20/711,6100,6184
0066262
2 x 2 x AWG19/198,765,2140
0066221
3 x 2 x AWG19/191069,2145

Vantagens

  • A blindagem total minimiza as interferências elétricas
  • Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)

Âmbitos de aplicação

  • Para o mercado da América do Norte
  • Fiação de dispositivos, máquinas e instalações destinados à exportação para o mercado norte-americano ou países onde cabos certificados pela UL/CSA são utilizados.

Características do produto

  • Retardador de chama de acordo com IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Projeto do produto

  • Cordões de fios múltiplos de cobre estanhado
  • Isolamento do condutor em PVC
  • Estrutura de par torcido (TP)
  • Trança de cobre estanhado
  • Revestimento externo em um composto especial de PVC Cor do revestimento externo: Cinza escuro

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • DIN 47100 sem repetição de cor, ver Tabela T9

Raio de flexão mínimo

  • Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 6 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • UL/CSA: 300 V

Tensão de ensaio

  • 1500 V

Faixa de temperatura

  • Flexão ocasional: -5°C a +70°C (UL: +80 °C)
  • Instalação fixo (IEC): -40°C a +80°C
    UL: no máx. +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo de 152 m; bobina de 305 m
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos