UNITRONIC® PUR CP (TP)
Par trançado, condutor de dados blindado com revestimento externo PUR para condições severas
UNITRONIC® PUR CP (TP): Cabo de dados em PUR de baixa frequência, núcleos em PVC, DIN 47100, pares trançados, com blindagem, revestimento em PUR, aplicação ao ar livre, retardante de chama, resistente ao óleo/abrasão
(TP) = twisted pair - par torcido
Vantagens
- Cabo de transmissão de dados com cobertura de PUR para maior resistência ao desgaste e ao esforço mecânico
- Maior durabilidade sob condições adversas graças ao robusto revestimento externo de PUR
- A blindagem total minimiza as interferências elétricas
- Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)
Âmbitos de aplicação
- Para condições ambientais mais severas que exigem cabos robustos e blindados de pequenas dimensões
Características do produto
- Superfície com baixa aderência
- O revestimento externo de PUR é resistente a maioria dos óleos e fluidos hidráulicos
- Resistência especial contra corte e fendas
- Boa resistência a raios UV
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0812
Projeto do produto
- Cordão de fios finos de cobre nu
- Isolamento do condutor em PVC
- Estrutura de par torcido (TP)
- Trança de cobre estanhado
- Revestimento externo em PUR
Cor do revestimento externo: cinza cascalho (RAL 7032)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- DIN 47100, ver apêndice T9
Capacitância mútua
- C/C: aprox. 120 nF/km
C/S: aprox. 160 nF/km
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
Projeto do condutor
- Cordões de cobre de fios finos
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5°C até +70°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos