UNITRONIC® LiYCY
Cabo de transmissão de dados blindado com código de cor segundo a norma DIN 47100
UNITRONIC® LiYCY: Cabo de dados em PVC de baixa frequência, com código de cor DIN 47100, flexível (multifios 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®) retardante de chama, com blindagem, controle de instrumentação
BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
Vantagens
- A blindagem total minimiza as interferências elétricas
- Possibilidades multifuncionais de aplicação
Âmbitos de aplicação
- Usado para sistemas de gradagem, tecnologia de processos de medição e controle, em equipamentos de escritório e instrumentos de pesagem - cabos blindados de pequenas dimensões.
- Uso em interiores secos e úmidos
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0812
Projeto do produto
- Fios finos/múltiplos de Litz (0,34 mm²) de cobre nu
- Isolamento do condutor em PVC
- Trança de cobre estanhado
- Outer sheath made of PVC
Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- DIN 47100 sem repetição de cor, ver Tabela T9
Capacitância mútua
- C/C: aprox. 120 nF/km
C/S: aprox. 160 nF/km
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
Projeto do condutor
- Cordão de fio fino
0.34 mm²: 7 fios
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5°C até +70°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos