UNITRONIC® LiYY BK
Data cable w/ colour code per DIN 47100, Black/ UV-resistant/ Outdoor use
UNITRONIC® Low-freq PVC data cable DIN 47100 Flexible (0.34 mm² multi-wire) Flame retardant, Instrumentation Control Automation, Black UV-resistant Outdoor use
- The classic for multi-functional use - in black
- UV resistant/ Outdoor use
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
Vantagens
- Economia de espaço graças ao diâmetro pequeno do cabo
- Possibilidades multifuncionais de aplicação
- Considerando as quantidades mínimas econômicas, o revestimento externo também pode ser produzido em cores especiais conforme solicitação para, por exemplo, coincidir com a cor especial de um aparelho.
- Outdoor use according to European standards
Âmbitos de aplicação
- O UNITRONIC® LiYY é usado como cabo de controle e sinal nos sistemas eletrônicos dos computadores, equipamentos de controle eletrônico e regulagem, máquinas de escritório, balanças, etc.
- Uso em interiores secos e úmidos
- Flexão ocasional
- Outdoor use according to European standards
Características do produto
- Apesar do número elevado de condutores, os cabos de dados LiYY têm um diâmetro externo reduzido
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- UV resistant according to EN 50525-1
- Resistência ao ozônio
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0812
Projeto do produto
- Fios finos/múltiplos de Litz (0,34 mm²) de cobre nu
- Isolamento do condutor em PVC
- Outer sheath made of PVC
Outer sheath colour: black
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- DIN 47100 sem repetição de cor, ver Tabela T9
Capacitância mútua
- aprox. 120 nF/km
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
Projeto do condutor
- Cordão de fio fino
0.34 mm²: 7 fios
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 10 x diâmetro externo
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5°C até +70°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos