UNITRONIC® EB CY (TP)
Cabo de transmissão de dados blindado com pares trançados e revestimento externo azul
UNITRONIC® EB CY (TP): Cabo de dados em PVC de baixa frequência, com código de cor DIN 47100, par trançado, com blindagem, revestimento azul, circuitos intrinsecamente seguros, EN 60079-14/ VDE 0165-1
- Proteção contra ignição do tipo -i- necessária sempre que haja risco de explosão
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
Vantagens
- A blindagem total minimiza as interferências elétricas
- Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)
Âmbitos de aplicação
- Transmissão segura dos dados em circuitos intrinsecamente seguros
- Em ambientes críticos EMC
(compatibilidade eletromagnética)
Características do produto
- Para circuitos intrinsecamente seguros (proteção tipo i - segurança intrinseca) de acordo com IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, seção 16.2.2
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0812
Projeto do produto
- Cordão de fios finos de cobre nu
- Isolamento do condutor em PVC
- Estrutura de par torcido (TP)
- Trança de cobre estanhado
- Revestimento externo em PVC
Cor do revestimento externo: azul céu (RAL 5015)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- DIN 47100, ver apêndice T9
Capacitância mútua
- A/A aprox. 100 nF/km
- A/S aprox. 140 nF/km
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
Projeto do condutor
- Cordão de fio fino de acordo com a norma IEC 60228 Cl. 5
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- 2500 V
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5°C até +70°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos