UNITRONIC® CY PiDY (TP)
Cabo de transmissão de dados blindado com pares trançados com blindagem de cobre
UNITRONIC® CY PiDY (TP): Cabo de dados de baixa frequência, flexível, em PVC, com blindagem, pares trançados com blindagem de camada de cobre, cobertura interna, cinza, retardante de chama IEC
PiDY = Pares com cobertura de cobre e revestimento de PVC
Vantagens
- Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)
 - Os pares blindados individualmente e o trançado total minimizam a interferência elétrica
 
Âmbitos de aplicação
- O cabo é preferencialmente utilizado nos casos em que estão previstas interferências e influências recíprocas em grande escala
 - Processamento de dados, sistemas de controle de processos, centros de usinagem, sistemas de segurança e eletrônicos
 - Adequado para a transmissão de sinais variantes em freqüência e tensão ou sensíveis
 - Para instalação fixa e uso flexível
 - Uso em interiores secos e úmidos
 
Características do produto
- Apesar da blindagem múltipla, o cabo permanece flexível
 - Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
 
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0812
 
Projeto do produto
- Cordão de fios finos de cobre nu
 - Isolamento do condutor em PVC
 - Condutores de pares torcidos
 - Camada de cobre sobre pares
 - Revestimento interno em PVC sobre os pares blindados
 - Trança de cobre estanhado
 - Outer sheath made of PVC
Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032) 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
 - Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
 
Cód. ident. cond.:
- DIN 47100, ver apêndice T9
 
Capacitância mútua
- C/C: aprox. 120 nF/km
C/S: aprox. 160 nF/km 
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
 
Projeto do condutor
- Cordão, fio fino
 
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
 
Resistência da volta
- < 160 Ohm/km
 
Impedância característica
- aprox. 65 Ohm
 
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5°C até +70°C
 - Instalação fixa: -40°C a +80°C
 
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
 - Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
 - Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
 - Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
 - Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
 - As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos