STAR STRIP ferramenta de decapagem
Stripping tool for cable diameters up to 40 mm, interchangeable hooks, reliable and durable, also for problematic insulation as PTFE, TPE, Fluorpolymere and PUR
Faca de decapagem é indicada para isolações problematicas como PUR, fibra de vidro, TPE e borracha.
Vantagens
- Amplo range de aplicações graças ao gancho intercambiável
- Uso universal para cortes circulares, longitudinais e em espiral
- A faca de alta qualidade garante um bom resultado na decapagem e também para isolações duras
- Corpo robusto, longa durabilidade testado para mais de 100.000 decapagens
- Alta ergonomia com facilidade de uso graças a uma construção leve
Âmbitos de aplicação
- Ferramenta de decapagem ajustavel para cabos redondos construídos com diferentes tipos de isolações externas como PVC, PTFE, borracha e PUR.
- Através dos ganchos intermabiáveis a ferramenta pode ser usada para cabos com diâmetro externo de 4,5 - 25mm e 20 - 40mm
Características do produto
- The depth of the blade is adjustable by rotating the upper part of the tool
- Posições de bloqueio específicas para cortes circulares, longitudinais ou espirais
- A lâmina retorna automaticamente à sua posição inicial no final de um processo de decapagem, reduzindo deste modo a possibilidade de quebra da lâmina.
- Não é necessário ferramenta especial para substituir o gancho (outro gancho é necessário para liberar o gancho montado
Observação
- As laminas estão disponíveis e podem ser armazenadas em um compartimento da ferramenta
Escopo de fornecimento
- 61735820: Ferramenta com lamina, gancho pequeno e grande sem lamina de reposição
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramenta de decapagem e crimpagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000163
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de decapagem/desencape
Peso
- STAR STRIP com gancho grande: 116 g
Comprimento
- Dimensões LxHxB: gancho pequeno: 150x42x30.5 mm Gancho grande: 167x52x30.5 mm
Cor de fornecimento
- Preto
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos