SKINTOP® BS-SC-M METAL / SKINTOP® BSR-SC-M METAL
Brass cable gland with bending protection spiral for use on moving machine parts, optimum EMC protection due to highly conductive contact spring.
Permanent bending protection for EMC applications under high mechanical stress
Vantagens
- Bending protection spiral prevents excessive bending as well as kinking of the connected cable.
- Special design of the stainless steel spiral allows high number of bending cycles.
- Optimum EMC protection due to integrated, highly conductive and flexible contact spring, which creates a low-impedance transition between the copper shielding braid and the cable gland.
- Large, variable clamping range for different cable outer diameters.
- Best possible sealing by O-ring and sealing ring enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.
Âmbitos de aplicação
- For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables.
- Especially on moving machine parts.
- Withstands high mechanical loads.
- Suitable for outdoor use.
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Variant "R" with reduction sealing insert for sealing smaller diameter pipes.
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21
Material
- Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR
- Spiral - molas de aço inoxidável
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
- IP 69
Faixa de temperatura
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Fixed: -30°C up to +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos