UNITRONIC® ST
Cabo de transmissão de dados blindado estático semelhante a UL AWM 2092
UNITRONIC® ST: Cabo de dados em PVC otimizado para EMC, de baixa frequência, de baixa capacitância, cinza, blindagem estática de folha de alumínio contra frequências elevadas e para sinais mínimos
Vantagens
- A blindagem estática em folha de plástico com laminado de alumínio e com fiação blindada estanhada minimiza a interferência de campos eletromagnéticos de alta frequência
Âmbitos de aplicação
- Projetados especialmente para a transmissão de sinais mínimos de medição e controle em caso de requisitos mínimos de espaço.
- Fiação interna de equipamento eIetrônico
- Para a instalação fixa e uso flexível com limitações
- Para uso em interiores secos, úmidos e molhados
Características do produto
- Proteção contra interferências em freqüências médias e altas através de folha de plástico com laminado de alumínio, combinação de flexibilidade e boa triagem (requisitos normais)
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Com base em UL AWM estilo 2092 / 2093
Projeto do produto
- Cordão de 7 fios de cobre estanhado
- Isolação do condutor em polietileno (PE)
- Folha de alumínio laminada com fiação blindada de cobre estanhado
- Revestimento externo feito de PVC, cor do revestimento? Similar ao cinza-prateado (RAL 7001)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- 2 condutores: preto, transparente
3 condutores: preto, vermelho
Capacitância mútua
- A/A aprox. 90 nF/km
- A/S aprox. 160 nF/km
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 10 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
Impedância característica
- aprox. 95 Ohm
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5°C até +70°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos