UNITRONIC® PUR CP
Condutor de dados blindado com revestimento externo PUR para condições severas
UNITRONIC® PUR CP: Cabo de dados de baixa frequência, do tipo VDE 0812, núcleos em PVC com código de cor DIN 47100, com blindagem, revestimento em PUR, aplicação ao ar livre, retardante de chama, resistente ao óleo/abrasão
Vantagens
- Cabo de transmissão de dados com cobertura de PUR para maior resistência ao desgaste e ao esforço mecânico
- Maior durabilidade sob condições adversas graças ao robusto revestimento externo de PUR
- A blindagem total minimiza as interferências elétricas
Âmbitos de aplicação
- Desenvolvimento adicional da gama UNITRONIC® para condições ambientais mais severas em que é necessário usar cabos robustos e blindados de pequenas dimensões.
Características do produto
- Superfície com baixa aderência
- O revestimento externo de PUR é resistente a maioria dos óleos e fluidos hidráulicos
- Resistência especial contra corte e fendas
- Boa resistência a raios UV
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0812
Projeto do produto
- Fios finos/múltiplos de Litz (0,34 mm²) de cobre nu
- Isolamento do condutor em PVC
- Trança de cobre estanhado
- Revestimento externo em PUR
Cor do revestimento externo: cinza cascalho (RAL 7032)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- DIN 47100, ver apêndice T9
Capacitância mútua
- C/C: aprox. 120 nF/km
C/S: aprox. 160 nF/km
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
Projeto do condutor
- Cordão de fio fino
0.34 mm²: 7 fios
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5°C até +70°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos