UNITRONIC® LiFYCY (TP)
Cabo de transmissão de dados blindado em miniatura
UNITRONIC® LiFYCY (TP): Cabo de dados em PVC de baixa frequência, trançado de fio extra fino, 0,08 mm², pares trançados, com blindagem, instalação economizadora de espaço, retardante de chama IEC
Para requisitos de microeletrônica
Vantagens
- Economia de espaço graças ao diâmetro pequeno do cabo
- Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)
- A blindagem total minimiza as interferências elétricas
Âmbitos de aplicação
- Para proteção contra interferências de alta frequência, são usados cabos blindados de fio fino em muitos dispositivos.
- Sempre que forem necessários cabos blindados nas dimensões mais pequenas
- Exemplos: microeletrônica, aparelhos auditivos, etc.
Características do produto
- Dimensões muito reduzidas
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Projeto do produto
- Fios extrafinos de cobre nu
- Isolamento do condutor em PVC
- Estrutura de par torcido (TP)
- Trança de cobre estanhado
- Outer sheath made of PVC
Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- DIN 47100, ver apêndice T9
Capacitância mútua
- A/A aprox. 80 nF/km
- A/S aprox. 120 nF/km
Acoplamento
- a 1 kHz: aprox. 300 pF/100 m
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
Projeto do condutor
- Cordão, fio extrafino,
Seção transversal 0,08 mm²
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 7,5 x diâmetro externo
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5°C até +70°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos