Condutor e Luvas XL, isolado
Insulated conductor end sleeves particular for UL (MTW)-CSA-HAR multi-standard single cores, funnel-shaped insulation sleeve opening
Vantagens
- The specially produced conductor end sleeves with funnel-shaped insulation sleeve opening make it significantly easier to slip on the strands
Âmbitos de aplicação
- Luvas da extremidade do condutor adequadas para os cabos singelo multinorma UL(MTW)-CSA-HAR
- Because of their certifications for numerous markets, special conductor end sleeves with the cross sections listed below are needed for our multi-standard single cores
- O condutor é ligado ao colar de modo permanente pela técnica de crimpagem
Norm references / Approvals
- Todos as luvas da extremidade do condutor tipo DIN, de acordo com DIN 46228, Parte 4
Observação
- For 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² and 10 mm² the standard AHI end sleeves could be used as the insulation thickness does only vary slightly from "standard cables"
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Cable end sleeve
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000005
- Descrição da classe ETIM 6.0: Luva da extremidade do condutor
Info
- livre de halogênio, sem silicone
Material
- Luva em cobre eletrolítico estanhado
- Colar de plástico em polipropileno
Faixa de temperatura
- Carga permanente de -5°C até +105ºC, carga temporária +120°C
- Luvas disponíveis com 8 e 10 mm, dependendo da aplicação
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos